text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAB 1/0-31

n° de catalogue : RAB1/0-31

Description:  FLOOD SEAL CONN MECANIQ ECL ROUTE

CUP: 783786744978

Connecteur mécanique Flood-Seal pour éclairage routier. 4 sorties. Calibre de conducteurs #14-1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Insulating Rockets Serve as Waterproof Spare Outlet Caps until Used and are Also Resealable.
  • 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • RUS Accepted.
  • RAB 1/0 Series offers Compact Design - Great for Street Light Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Sert de capuchon étanche pour les sorties qui ne sont pas en usage jusqu’à ce qu’elles soient mises en service, les manchons peuvent être scellés à nouveau. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Idéal pour les applications d’installation de réverbères

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#14-1/0

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Connecteur en aluminium 6061-T6, corps en santoprène

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

4

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

Longueur 3-7/16 pouces

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici