Alternate Catalog No. : RAB 1/0-2 C
n° de catalogue : RAB1/0-2C
Description: AL MULTIPORT CONN 1/0 2OUT 1-3/4 OI
CUP: 783786744886
- Flood-Seal Insulating Rockets Serve as Waterproof Spare Outlet Caps until Used and are Also Resealable.
- 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- RUS Accepted.
- RAB 1/0 Series offers Compact Design - Great for Street Light Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
High Performance, Dual Rated Connectors. |
Application |
Dual-Rated Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#14-1/0 |
Matériau |
Connecteur en aluminium 6061-T6, corps en santoprène |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
2 |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
1-3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |