text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RAB 1/0-21 C-OP

n° de catalogue : RAB1/0-21C-OP

Description:  AL INS BUSCONN No14-1/0 3COND 2.6IN

CUP: 783786744916

Connecteur mécanique Flood-Seal pour éclairage routier. 3 sorties. Calibre de conducteurs #14-1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Insulating Rockets Serve as Waterproof Spare Outlet Caps until Used and are Also Resealable.
  • 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • RUS Accepted.
  • RAB 1/0 Series offers Compact Design - Great for Street Light Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

High Performance, Dual Rated Connectors. Orange Plug.

Application

Dual-Rated Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#14-1/0

Matériau

Connecteur en aluminium 6061-T6, corps en santoprène

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

3

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

2-39/64 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant