text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAA24

Description:  EPISS PARALL ISOL NYLON CAL 22-20

CUP: 786210816968

Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 22-18. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wires are laid side by side in the connector, and the splice connection is complete in one crimp.
  • Application Tools: WT2000, WT112M
  • Alternate Package Qty: 2A20

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Les fils sont disposés côte à côte dans le connecteur, et la connexion d'épissure est complète dans un sertissage.

Spécifications

Calibre de conducteur

22-20

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Tension nominale

600 V

Isolation

Nylon isolé

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici