text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RAA217

Description:  EPISS BOUT BOUT ISOL VINYLE 22-18

CUP: 786210817965

Épissure bout à bout isolée vinyle, manchon de support évasé. Calibre de fils 22-18. Diamètre d"isolant 0,150 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice.
  • These splices are color-coded according to wire size.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice. These splices are color-coded according to wire size.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Rouge

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici