text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA863UFR

Description:  NYLON RNG 22-18 No8 BOLT 45 DEG REV

CUP: 786209995599

Cosse à anneau isolée nylon avec angle inversée de 45 degrés. Longueur 0,89 pouce, largeur 0,26 pouce. Calibre de fils 22-16 AWG. Diamètre maximum d"isolant 0,136 pouce. Trou de boulon #8. Rouge. Emballage de 1000 unités. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG