text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA3WNEXRF

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUMINIUM

CUP: 624050097591

Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Type de Batterie: nickel-cadmium, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, interface du système sans fil NEXUS, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence