text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA323M

Description:  FLLY INS NYL FEM 250 FLG DISC MYLAR

CUP: 786210861586

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 22-16. Diamètre maximum d"isolant 0,136 pouce. Trou de boulon #4. Rouge. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4503000 622302 N/A N/A N/A
CSA 7222000 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici