n° de catalogue : RA2BU
Description: Enseigne de sortie en aluminium
CUP: 787321160834
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…