text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA250TB

Description:  COSSE DEBR FEM SERIE 250 CAL. 22-18

CUP: 786210829999

Cosse femelle débranchable auto-isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 22-18. Diamètre maximum d"isolant 0,136 pouce. Emballage de 1000. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RA18250F

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici