text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RA 225 12

n° de catalogue : RA22512

Description:  STRUCTURE METAL TROUEE ANGLE DROIT

CUP: 785991800074

Profilé ultra-robuste troué à angle droit, en acier, matériau de calibre 14, 2-3/8 pouce x 1-5/8 pouce. Longueur de 12 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Packaged in five 10 foot or 12 foot lengths complete with 36 long hex head bolts and nuts-3/8 Inch x 5/8 Inch

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

Gold

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

144 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

2-3/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici