text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA2247M

Description:  INS VIN LKG FRK TRM 22-16 No8 MYLAR

CUP: 786210862071

Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #8. Rouge. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
  • Alternate Package Qty: 18RA-8FL

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici