n° de catalogue : RA2227M
Description: INS VIN LKG FRK TRM 22-16 No6 BELT
CUP: 786210862057
Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #6. Rouge. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |