n° de catalogue : RA2213
Description: COSSE FOURCH BLOC ISOL NYLON 22-16
CUP: 786210887326
Cosse à fourchette de blocage isolée nylon. Calibre de fils 22-16. trou de boulon #6. Longueur 0,86 pouce. Emballage de 1000. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145A
- Alternate Package Qty: RA18-6FL
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |