n° de catalogue : RA1W2120X2
Description: ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM
CUP: 787321201704
lettrage spéciale - 2 bandes LED, Enseigne de sortie à pictogramme, face simple, montage universel, Couleur du boîtier : blanc du manufacturier, 2 fils, 120VAC/VDC, Hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), Longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), Largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…