text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA1BUX2

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321196789

lettrage spéciale - 2 bandes LED, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence