text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA1AUTP

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321141109

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, vis inviolables, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence