text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA18-6F

Description:  COSSE FOURCH ISOL NYLON CAL 22-16

CUP: 786210803869

Cosse à fourchette isolée nylon. Calibre de fils 22-16. trou de boulon #6. Longueur 0,83 pouce. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Inner bronze insulation grip sleeve lengthens flex radius of conductor and eliminates conductor creep.
  • Nylon jacket is color-coded.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RA1103

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Facile à installer parce que la vis de montage ne doit pas être complètement retirée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici