text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA18-47PT

Description:  INS NYLON PIN TERM 22-18 AWG RED

CUP: 786210030869

Cosse à broche isolée en nylon. Calibre de fils 22-18. Longueur 0,85 pouce. Diamètre de 0,075 pouce. Épaisseur du matériau 0,02 pouce. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
  • Application Tools: WT2000, , ERG4001
  • Alternate Package Qty: RA147PT

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens

Spécifications

Tension nominale

300 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici