text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA18-12

Description:  COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL. 22-16

CUP: 786210878508

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 22-16. Diamètre maximum d"isolant 0,136 pouce. Trou de boulon 1/2 pouce. Rouge. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
  • An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
  • Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RA753

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4503 622302 N/A N/A N/A
CSA 7222 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108472A1342

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici