n° de catalogue : RA18-10FS
Description: COSSE FOURCH RECOURB NYLON 22-16
CUP: 786210803937
Cosse à fourchette recourbée, isolée nylon. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #10. Longueur 0,93 pouce. Emballage de 100. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fork terminals allow easy installation because screw needs only to be loosened.
- A flanged-tongue fork with turned up tips provide fo extra holding protection.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RA1253
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une installation aisée car les vis ont seulement besoin d'être desserrées. Une fourchette avec des bouts tournés vers le haut assurent la protection supplémentaire de fixation. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |