Alternate Catalog No. : RA 160 12
n° de catalogue : RA16012
Description: STRUCTURE METAL TROUEE ANGLE DROIT
CUP: 785991800036
Profilé troué à angle droit, en acier, matériau de calibre 14, 1-5/8 pouce x 1-5/8 pouce. Longueur de 12 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Packaged in five 10 foot or 12 foot lengths complete with 36 long hex head bolts and nuts-3/8 Inch x 5/8 Inch
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
14 Gauge |
Fini |
Gold |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
144 pouces |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |