text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA1167M

Description:  INSVIN FRK TRM 22-16 No6 RED MYLAR

CUP: 786210861975

Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #6. Longueur 0,94 pouce. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These fork terminals have extra-long PVC insulation sleeve for protection and stress relief at wire's flex point.
  • Brazed seam barrel is serrated for high pull-out value.
  • Insulation is color-coded.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 18RA-6F

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress sur le fil. L'isolation est codée couleur.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici