text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RA1157-170

Description:  COSSE FOURCH ISOL VINYLE CAL. 22-16

CUP: 786210386386

Cosse à fourchette isolée vinyle, manchon de support évasé. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #10. Rouge. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fork teminals allow easy installation since the mounting screw does not have to be completely removed.
  • These terminals have expanded insulation support which means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 18RA-10FX

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Permet une installation aisée puisque la vis de montage n'a pas à être complètement enlevée. Cette cosse a un support d'isolation élargi qui signifie une entrée plus large de fil pour adapter l'isolation lourde de mur.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici