text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R90G-70B.30

Description:  CONDUIT MOD PA12 NW70 30M BLK

CUP: 786209969019

Conduit très flexible à paroi moyenne en polyamide 12 noir. Pour conduits largeur nominale 70. Lonogueur 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High resistance to dynamic loads
  • Excellent flexibility in combination with very good chemical properties
  • Improved chafing resistance
  • High torsion and elongation stiffness
  • Long serivce life
  • Free from halogens and cadmium
  • Automation industry

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For Dynamically Moving Conduit Systems In Robotics

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW70

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant