n° de catalogue : R90G-48B.30
Description: CONDUIT MOD PA12 NW48 30M BLK
CUP: 786209968999
Conduit très flexible à paroi moyenne en polyamide 12 noir. Pour conduits largeur nominale 48. Lonogueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High resistance to dynamic loads
- Excellent flexibility in combination with very good chemical properties
- Improved chafing resistance
- High torsion and elongation stiffness
- Long serivce life
- Free from halogens and cadmium
- Automation industry
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
For Dynamically Moving Conduit Systems In Robotics |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW48 |
Longueur |
30 m |