text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T35M4N0350

Description:  TERMINAISON DE CABLE RANGER II 35KV

CUP: 783786055579

Ranger2 Termination for 35KV outdoor application, cable insulation diameter .84 - 1.38 inches for Cable Type - Tape Shield, Wire Shield, and Unshielded Cable, includes Aluminum 2-Hole Spade connector for #2-1250 kcmil, Stranded or Compressed 650 /Compact or Solid 750
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 35kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

35 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

650 to 750 kcmil