text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T35M4-N2310-B4

Description:  35KV RANGER2 CABLE TERM W-C-HOLDER

CUP: 75114197663

Ranger2 Termination. Type - Outdoor, 35kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/ Unshield, Insulation Range - 1.30 inch - 2.10 inch, Connector Type - Copper 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code - 310 -Stranded or Compressed 400 Compact or Solid 500. Cable Mounting Bracket - Stainless Steel, 1.80 inch - 2.40 inch (45-61mm).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 35kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

35 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

400 to 500 kcmil