text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T35M4-N0380

Description:  35KV CABLE TERMINATION RANGER2

CUP: 75114407236

Outdoor Ranger2 Cable Termination. 35kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/UniShield. Insulation Range - 1.30 inch - 2.10 inch. Aluminum 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor 750 kcmil Stranded/Compressed or 900 kcmil Compact/Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 35kV.

Spécifications

Tension nominale

35 kV

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

750 STR/COMPR kcmil , 900 COMPT/SOL kcmil