text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T35L4C

Description:  CS OD TERM. HOUSING, 25KV, LC-4

CUP: 783786555154

Ranger2 Termination for 35KV outdoor application, cable insulation diameter 1.30 - 2.10 inches for Cable Type - LC Shield Tape Shield/Wire Over Tape Shield, Housing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 35kV.

Spécifications

Type de câble

Corrugated Shielded Wire

Tension nominale

35 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48