text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T35J4-H0240

Description:  35 KV CABLE TERMINATOR RANGER2

CUP: 783786525621

Ranger2 Termination. Type - Outdoor, 35kV, Cable Type - Concentric Neutral/Jacketed Concentric Neutral, Insulation Range - 1.30 inch - 2.10 inch, Connector Type - Aluminum 1-Hole Spade #2-500 kcmil, Conductor Code - 240 -Stranded or Compressed 1/0 Compact or Solid 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 35kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

35 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG