text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28M4-N0410

Description:  RANGER2 CABLE TERMINATION 25KV

CUP: 783786553075

Ranger2 Termination. Type - Outdoor, 28kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/ Unshield, Insulation Range - 1.30 inch - 2.10 inch, Connector Type - Aluminum 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code - 410 -Stranded or Compressed 1000 Compact or Solid N/A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

1000 kcmil