text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28M2T0240-B1

Description:  28KV RANGER2 CABLE TERMINATOR

CUP: 75114323932

Ranger2 Termination, Outdoor, 25/28kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/UniSheild, Insulation Range .84-1.38 inch (21-35mm), Connector Type - Universal Aluminum Barrel for Aluminum or Copper with Copper Wire Lead #2-4/0. Conductor Code 240 - Stranded/Compressed 1/0 or Compact/Solid 2/0. Cable Mounting Bracket Size .80-1.25 inch (20-32mm), Bracket Material - Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG