text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28M2-N0330

Description:  TERM 28KV .84-1.38DIA 2HL 500-600

CUP: 75114105033

Ranger2 Termination. Type - Outdoor, 28kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/ Unshield, Insulation Range - .84 inch - 1.38 inch, Connector Type - Aluminum 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code - 330 -Stranded or Compressed 500 Compact or Solid 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

500 to 600 kcmil