text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28M2-N0210

Description:  28KV CABLE TERMINATOR RANGER2

CUP: 75114311779

Ranger2 Termination for 28KV indoor application, cable insulation diameter .84 - 1.38 inches for Cable Type - Tape Shield, Wire Shield, and Unshielded Cable, Aluminum 2-Hole Spade #2-1250kcmil, Conductor Code 210 - Compact or Solid #2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

#2 SOL AWG , #2 COMPT AWG