text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28J4-T0260

Description:  CS OD TERM KIT 25/28KV JCN-2 W/CONN

CUP: 783786812806

Ranger2 Termination for 25/28KV outdoor application, cable insulation diameter 1.30 - 2.10 inches for Concentric Neutral/Jacketed Concentric Neutral Cable, includes Universal Aluminum Barrel For Aluminum or Copper Conductor with copper wire lead #2-4/0, Stranded or Compressed 3/0 /Compact or Solid 4/0
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

360 kcmil , 4/0 AWG