text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T28J4-N0380-B4

Description:  28KV RANGER2 CABLE TERMINATION

CUP: 75114344784

25/28kV, Ranger2 Cable Termination. Outdoor. Cable Type - Concentric Neutral/Jacketed Concentric Neutral. Insulation Range 1.30-2.10 inch. Connector Type Aluminum 2 Hole Spade #2-1250kcmil. Conductor Size 750kcmil Stranded/compressed 900kcmil Solid/Compact. Stainless Steel Cable Mounting Bracket 1.80-2.40 inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 28kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

28 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

750 to 900 kcmil