text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15M4-N0410-B3

Description:  15KV CABLE TERMINATION RANGER2

CUP: 75114319829

15 kv, Cable Terminator Ranger2, Outdoor, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/UniShield, Insulation Range 4 - 1.30 inch to 2.10 inch (33 mm to 53 mm), Connector Type N0 - Alunimum 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code 410 - Compressed 1000, Cable Mounting Bracket B3 - Material Stainless Steel - Size - 1.45 inch to 1.95 inch (37mm - 50mm)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

1000 kcmil