text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15M2-N0310

Description:  RANGER CS OD TERM 15K

CUP: 783786832934

Ranger2 Termination for 15KV outdoor application, cable insulation diameter 0.84 - 1.38 inches for Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/ UniShield. Includes Aluminum 2-Hole Spade connector for #2-1250 kcmil, Stranded or Compressed 400 /Compact or Solid 500
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

400 to 500 kcmil