text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15M1

Description:  TERMINAISON POUR 15KV .64-1.12DIA

CUP: 783786547975

Ranger2 Termination for 15KV outdoor application, cable insulation diameter .64 - 1.12 inches for Tape Shield, Wire Shield, and Unshielded Cable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici