text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15L4C

Description:  CS OD TERM. HOUSING 15KV, MT-4

CUP: 783786554898

Ranger2 Termination for 15KV outdoor application, cable insulation diameter 1.30 - 2.10 inches for LC Shield Tape Shield/Wire Over Tape Shield. Housing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Corrugated Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48