n° de catalogue : R2T15J4N0410-B3
Description: CS OD TERM HOUSIONG, 15KV
CUP: 783786044993
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction. |
Application |
Cable Termination, Outdoor Application, 15kV. |
Spécifications
Type de câble |
Concentric Neutral Wire |
Tension nominale |
15 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris foncé |
Montage |
Product Need to have Cable Holder (not included) |
Mise à la terre |
Products Includes Their Own Grounding System. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1000 kcmil |