text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J4-N2380

Description:  15KV CABLE TERMINATOR RANGER2

CUP: 75114259026

Ranger2 Termination for 15KV outdoor application, cable insulation diameter 1.30 - 2.10 inches for Concentric Neural and Jacketed Concentric Neutral Cable, Copper 2-Hole Spade #2-1250kcmil, Stranded or Compressed 750 /Compact or Solid 900.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

750 to 900 kcmil