text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J4-N0380

Description:  CS OD TERM KIT 15KV JCN-2, W/2-LUG

CUP: 783786561322

Terminaison de câble Ranger2 pour applications extérieures, 15 kV, diamètre de l’isolant du câble de 1,3 à 2,1 pouces pour câble à neutre concentrique ou à neutre concentrique gainé, comprend cosse à fourche à deux trous en aluminium pour câbles de 1250 kcmil
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

750 to 900 kcmil