n° de catalogue : R2T15J2N0270-B1
Description: 15KV RANGER2 CABLE TERMINATION
CUP: 75114402248
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction. Stainless Steel Cable Mounting Bracket. |
Application |
Cable Termination, Outdoor Application, 15kV. |
Spécifications
Type de câble |
Concentric Neutral Wire |
Tension nominale |
15 kV |
Couleur |
Gris foncé |
Montage |
Stainless Steel Cable Mounting Bracket |
Mise à la terre |
Products Includes Their Own Grounding System. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4.0 STR/COMPR AWG , 250 SOL/COMPT kcmil |