text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J2-N2310

Description:  15KV RANGER2 CABLE TERMINATOR

CUP: 75114333979

Outdoor Ranger2 Cable Termination, 15kV, Concentric neutral/Jacketed Concentric Neutral Cable Type, Insulation Range .84-1.38 inch (21-35mm), Connector Type - Copper 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code 310 - 400 Stranded/Compressed or 500 Compact/Solid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

400 to 500 kcmil