text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J1-T0270

Description:  CS OD TERM , 15KV, JCN-1,

CUP: 783786672974

Ranger2 Termination for 15KV outdoor application, cable insulation diameter .64 - 1.12 inches for Concentric Neural and Jacketed Concentric Neutral Cable, includes Universal Aluminum Barrel For AL or CU Conductor w/copper wire lead #2 to 4/0. 4/0 Stranded or 250 kcmil Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG , 250 kcmil