text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J1-T0250-B1

Description:  15KV CABLE TERMINATION RANGER2

CUP: 75114313865

Terminaison de câble Ranger2 pour l’extérieur, 15 kV, câble à neutre concentrique ou à neutre concentrique gainé, isolant de 0,64 à 1,12 pouce (16 à 28 mm). Type de connecteur - cylindre d’aluminium universel pour conducteur AL ou CU avec fil de cuivre de calibre #2 à 4/0. Conducteur - 2/0 toronné comprimé ou 3/0 compact/massif. Matériau du support de montage de câble - acier doux plaqué, taille 0,8 à 1,25 pouce (20 à 32 mm).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 STR AWG , 2/0 COMPR AWG , 3/0 SOL AWG , 3/0 COMPT AWG