text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J1-H0250

Description:  15KV RANGER2 CABLE TERMINATION

CUP: 75114331593

15kV, Outdoor, Ranger2 Cable Termination, Cable Type - Concentric Neutral/Jacket Concentric Neutral. Insulation Range 0.64 to 1.12 iches, Connector Type H0 - Aluminum 1-Hole Spade #2-500kcmil. Conductor Size - 250 - 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 STR AWG , 2/0 COMPR AWG , 3/0 SOL AWG , 3/0 COMPT AWG