text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2T15J1

Description:  TERMINAISON CABLE RANGER 15 KV

CUP: 783786549047

Terminaison de câble Ranger2 pour applications extérieures, 15 kV, diamètre de l’isolant du câble de 0,64 à 1,12 pouce pour câble à neutre concentrique ou à neutre concentrique gainé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Outdoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici